製品の公開
510465S Wall-mounted 304 stainless steel bin, 20 liters
510465S Wall-mounted 304 stainless steel bin, 20 liters
    DELABIE

    510465S Wall-mounted 304 stainless steel bin, 20 liters

    Google翻訳”,
    壁掛け式の長方形ステンレス製ゴミ箱。ペーパータオルと古紙用。容量:20リットル。抗菌加工を施した光沢仕上げの304ステンレス鋼製。デザイン:ペーパータオルディスペンサー510601Sにぴったりフィット。ステンレス鋼の厚さ:0.8mm。寸法:170 x 275 x 480mm。30年保証付き。
    技術仕様
    • Unique ref510465S
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションAccessories
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-01-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)480
    • 幅(mm)275
    • 奥行き(mm)175
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)3.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • MasterFormat 2014 コード11 82 13
    • MasterFormat 2014 タイトルSolid Waste Bins
    • OmniClassNumber23-21 43 23
    • OmniClassタイトルSanitary Waste Receptacles

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米