製品の公開
511418C Be-Line® shower stool
DELABIE

511418C Be-Line® shower stool

Google翻訳”,
Be-Line® シャワースツール 移動が困難な方のためのスツールです。人間工学に基づいたハンドルを備えた幅広モデル。公共の場や病院での頻繁な使用に適しています。高強度ポリマー製の無垢のアンスラサイト色の座面。滑り止め加工が施されています。ベタジン®に対する優れた耐性を備えています。304ステンレス鋼(直径18 x 2mm)製。サイズ:360 x 540 x 480mm。座面高さ:480mm。200kg以上の耐荷重試験済み。推奨最大使用者体重:135kg。脚部にはグレーのプラスチック製保護キャップが付いています。30年間の保証付きシャワースツールです。
技術仕様
  • Unique ref511418C
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションAccessibility
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-01-30
  • エディション1
  • 高さ(Mm)514.5
  • 幅(mm)540
  • 奥行き(mm)360
関連
  • 主なマテリアルポリプロピレン
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)4.541
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEC011027
  • ETIM 名Shower stool
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20_06_83
  • Uniclass2015詳細Shower seats
  • OmniClassNumber23-31 17 23
  • OmniClassタイトルShower Seats

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米