製品の公開
511517W Basic drop-down support rail, white, L. 760 mm, with leg
DELABIE

511517W Basic drop-down support rail, white, L. 760 mm, with leg

Google翻訳”,
移動が困難な方のための、脚付きベーシックドロップダウンサポートレール(直径32mm)。トイレやシャワー用のベーシックドロップダウングラブバーは、白色粉体塗装ステンレススチール製です。自動折りたたみ脚付きモデルは、壁面固定だけでは不十分な場合の補強として使用できます。脚の高さは760~780mmに調節可能です。固定具は目に見えるようになっており、6つの穴付きプレートで壁に固定します。壁プレートの厚さ:3.5mm。寸法:760 x 815 x 100mm。30年保証。CEマーク取得済み。
技術仕様
  • Unique ref511517W
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションAccessibility
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-09-05
  • エディション1
  • 高さ(Mm)297
  • 幅(mm)309
  • 奥行き(mm)137
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)1839
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • OmniClassNumber23-25 45 11 25 15
  • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米