製品の公開
511904C Be-Line® anthracite straight grab bar Ø 35mm, L. 400mm
511904C Be-Line® anthracite straight grab bar Ø 35mm, L. 400mm
    DELABIE

    511904C Be-Line® anthracite straight grab bar Ø 35mm, L. 400mm

    Google翻訳”,
    Be-Line® グラブバー Ø 35mm、移動が困難な方向け。トイレ、シャワー、浴槽の手すりまたはグラブバーとして使用できます。厚さ3mmのアルミ管。頑丈なアルミ製固定ポイント。直径35mmの丸みを帯びた形状で、人間工学に基づいたフラットな前面が回転を防ぎ、最適なグリップを実現します。メタライズドアンスラサイトパウダーコーティング仕上げは、壁とのコントラストを際立たせます。表面が均一なので、メンテナンスや衛生面でも優れています。バーと壁の間の隙間は38mm。最小限の隙間により、前腕がバーと壁の間に入り込むのを防ぎ、バランスを崩した場合の骨折のリスクを軽減します。固定具は目立たない場所に収納されています。コンクリート壁用のステンレス製ネジ Ø 8 x 70mm が付属。中心間距離400mm。200kgを超える荷重でテスト済み。推奨最大使用者体重: 135kg。30年保証。CEマーク取得済み。
    技術仕様
    • Unique ref511904C
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションAccessibility
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-06-03
    • エディション1
    • 高さ(Mm)35
    • 幅(mm)400
    • 奥行き(mm)71
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • MasterFormat 2014 コード10 28 16
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Accessories
    • OmniClassNumber23-25 45 11 25 15
    • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米