製品の公開
511904MC Be-Line® DOC M grab bar anthracite, 450mm
511904MC Be-Line® DOC M grab bar anthracite, 450mm
511904MC Be-Line® DOC M grab bar anthracite, 450mm
    DELABIE

    511904MC Be-Line® DOC M grab bar anthracite, 450mm

    Google翻訳”,
    Be-Line® DOC M グラブバー Ø 35mm、運動障害のある方向け。トイレ、シャワー、浴槽の手すりまたはグラブバーとして使用します。厚さ 3mm のアルミ管。頑丈なアルミ製固定ポイント。最適なグリップのために回転を防止する人間工学に基づいたフラットな前面を備えた Ø 35mm の丸みを帯びたプロファイル。メタライズドアンスラサイト パウダーコーティングされたアルミは、壁との優れた視覚的コントラストを提供します。均一な表面は清掃とメンテナンスが簡単です。バーと壁の間の 60mm の隙間: 最小限のスペースにより前腕がバーと壁の間に入り込むのを防ぎ、バランスを失った場合の骨折のリスクを軽減します。隠し固定具。コンクリート壁用の Ø 8 x 70mm のステンレス製ネジが付属。中心間 450mm。200kg 以上でテスト済み。推奨最大使用者体重: 135kg。30 年保証。CE マーク
    技術仕様
    • Unique ref511904MC
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションAccessibility
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-12-06
    • エディション1
    • 高さ(Mm)61.5
    • 幅(mm)573
    • 奥行き(mm)93
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)1.045
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011028
    • ETIM 名Grab handle/rail disabled sanitary
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • MasterFormat 2014 コード10 28 16
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Accessories
    • OmniClassNumber23-25 45 11 25 15
    • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    対応地域

    オセアニア ヨーロッパ 北米