製品の公開
511905W Be-Line® matte white straight grab bar Ø 35mm, L. 500mm
DELABIE

511905W Be-Line® matte white straight grab bar Ø 35mm, L. 500mm

Google翻訳”,
Be-Line® グラブバー Ø 35mm、移動が困難な方向け。トイレ、シャワー、浴槽の手すりまたはグラブバーとして使用できます。厚さ3mmのアルミ管。頑丈なアルミ製固定ポイント。直径35mmの丸みを帯びた形状で、人間工学に基づいたフラットな前面が回転を防ぎ、最適なグリップを実現します。マットホワイトの粉体塗装アルミ仕上げは、壁とのコントラストが美しく、メンテナンスと衛生面でも優れています。表面が均一なので、お手入れが簡単で衛生的です。バーと壁の隙間は38mm。最小限の隙間なので、前腕がバーと壁の間に入り込むのを防ぎ、バランスを崩した場合の骨折のリスクを軽減します。固定具は隠れています。コンクリート壁用のステンレス製ネジ Ø 8 x 70mm が付属。中心間距離500mm。200kgを超える荷重でテスト済み。推奨最大使用者体重: 135kg。30年保証。CEマーク
技術仕様
  • Unique ref511905W
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションAccessibility
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-06-03
  • エディション1
  • 高さ(Mm)35
  • 幅(mm)500
  • 奥行き(mm)71
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • MasterFormat 2014 コード10 28 16
  • MasterFormat 2014 タイトルBath Accessories
  • OmniClassNumber23-25 45 11 25 15
  • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米