製品の公開
511906BK Be-Line® matte black straight grab bar Ø 35mm, L. 600mm
DELABIE

511906BK Be-Line® matte black straight grab bar Ø 35mm, L. 600mm

Google翻訳”,
Be-Line® グラブバー Ø 35mm、移動が困難な方向け。トイレ、シャワー、浴槽の手すりまたはグラブバーとして使用できます。厚さ3mmのアルミ管。頑丈なアルミ製固定ポイント。直径35mmの丸みを帯びた形状で、人間工学に基づいたフラットな前面が回転を防ぎ、最適なグリップを実現します。マットブラックの粉体塗装仕上げが壁との美しいコントラストを生み出します。表面が均一なので、メンテナンスや衛生面でも優れています。バーと壁の隙間は38mm。最小限の隙間なので前腕がバーと壁の間に入り込むのを防ぎ、バランスを崩した際の骨折のリスクを軽減します。固定具は目立たない場所に収納されています。コンクリート壁用のステンレス製ネジ Ø 8 x 70mm が付属。中心間距離は600mm。200kgを超える荷重でテスト済み。推奨最大使用者体重: 135kg。30年保証のグラブバー。CEマーク取得済み。
技術仕様
  • Unique ref511906BK
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションAccessibility
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-07-21
  • エディション1
  • 幅(mm)713
  • 奥行き(mm)71
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)1140
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • MasterFormat 2014 コード10 28 16
  • MasterFormat 2014 タイトルBath Accessories
  • OmniClassNumber23-25 45 11 25 15
  • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米