製品の公開
511909W Be-Line® matte white straight grab bar Ø 35mm, L. 900mm
DELABIE

511909W Be-Line® matte white straight grab bar Ø 35mm, L. 900mm

Google翻訳”,
Be-Line® グラブバー Ø 35mm、移動が困難な方向け。トイレ、シャワー、浴槽の手すりまたはグラブバーとして使用できます。厚さ3mmのアルミ管。頑丈なアルミ製固定ポイント。丸みを帯びた直径35mmのプロファイルと人間工学に基づいたフラットな前面により、最適なグリップのために回転を防止。マットホワイトの粉体塗装アルミ仕上げは、壁との視覚的なコントラストを際立たせます。均一な表面でメンテナンスと衛生管理が簡単。バーと壁の間の隙間は38mm。最小限の隙間により、前腕がバーと壁の間に入り込むのを防ぎ、バランスを崩した場合の骨折のリスクを軽減します。隠し固定具。コンクリート壁用のステンレス製ネジ Ø 8 x 70mm が付属。中心間900mm。200kg以上でテスト済み。推奨最大使用者体重: 135kg。30年保証。CEマーク
技術仕様
  • Unique ref511909W
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションAccessibility
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-06-03
  • エディション1
  • 高さ(Mm)35
  • 幅(mm)900
  • 奥行き(mm)71
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • MasterFormat 2014 コード10 28 16
  • MasterFormat 2014 タイトルBath Accessories
  • OmniClassNumber23-25 45 11 25 15
  • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米