製品の公開
511920C Be-line lift-up shower seat
511920C Be-line lift-up shower seat
511920C Be-line lift-up shower seat
    DELABIE

    511920C Be-line lift-up shower seat

    Google翻訳”,
    Be-line® 壁掛け式取り外し可能リフトアップシャワーシート。移動が困難な方のためのシャワーシート。大型デザインモデル。盗難防止ロックシステムにより簡単に取り外し可能。施設内のシャワーシートの数を減らし、必要な場合のみ設置できます。例えば、移動が困難な方に短期滞在を提供するホテルや病院などです。直立位置で保持されます。下降速度が遅くなります。公共の場や医療現場での頻繁な使用に適しています。高強度ポリマー製の頑丈で補強されたシートは、支柱なしで適切な壁に設置できます。滑り止め加工が施されています。ベタジン®に対する優れた耐性があります。金属化アンスラサイト粉体塗装されたアルミニウム製の取り付けブラケットは、明るい色の壁との視覚的なコントラストを生み出します。5つの隠し固定ポイント。コンクリート壁用のステンレス製ネジ(Ø 8 x 70mm)が付属。寸法:455 x 450 x 90mm。折りたたみ時の寸法:85 x 470mm。 200kg以上の荷重に耐えるテスト済み。推奨最大使用者体重:135kg。壁掛け式リフトアップシャワーシート。30年保証。CEマーク取得済み。
    技術仕様
    • Unique ref511920C
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションAccessibility
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-11-03
    • エディション1
    • 高さ(Mm)124
    • 幅(mm)450
    • 奥行き(mm)453
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)3795
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_50_51_75
    • Uniclass2015詳細Sanitary seats
    • OmniClassNumber23-31 17 23
    • OmniClassタイトルShower Seats

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米