製品の公開
511930C Be-line lift-up shower seat with leg
511930C Be-line lift-up shower seat with leg
511930C Be-line lift-up shower seat with leg
511930C Be-line lift-up shower seat with leg
    DELABIE

    511930C Be-line lift-up shower seat with leg

    Google翻訳”,
    Be-line® 取り外し可能リフトアップシャワーシート。身体の不自由な方や移動に制限のある方のためのシャワーシート。大型のデザイナーモデル。盗難防止ロックシステムにより取り外しが簡単。施設内のシャワーシートの数を減らし、必要な場合のみ設置できます。例えば、移動に制限のある方に短期滞在を提供するホテルや病院などです。直立位置で保持されます。下降速度が遅くなります。公共の場や医療現場での集中的な使用に適しています。高強度ポリマー製の頑丈なシート。滑りにくい表面。ベタジン®に対する優れた耐性。中央のヒンジ付き脚が自動的に折りたたまれるため、補強されています。メタライズドアンスラサイト仕上げは、明るい色の壁との視覚的なコントラストを生み出します。5つの隠し固定ポイント。コンクリート壁用のステンレス製ネジ Ø 8 x 70mm が付属。寸法:443 x 450 x 480mm。折りたたみ時の寸法:87 x 541mm。200kg以上でテスト済み。推奨最大体重:135kg。壁掛け式リフトアップシャワーシート。30年保証付き。CEマーク取得済み。
    技術仕様
    • Unique ref511930C
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションAccessibility
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-11-03
    • エディション1
    • 高さ(Mm)480
    • 幅(mm)450
    • 奥行き(mm)442
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)3525
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_50_51_75
    • Uniclass2015詳細Sanitary seats
    • OmniClassNumber23-31 17 23
    • OmniClassタイトルShower Seats

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米