製品を公開する
511941BK Be-line® corner grab bar 2 walls, matte black
DELABIE

511941BK Be-line® corner grab bar 2 walls, matte black

Google翻訳,
Be-Line® コーナーグラブバー Ø 35mm は、トイレ、シャワー、または浴槽用です。シャワーレールとして使用したり、身体の不自由な方の直立姿勢をサポートします。シャワーへの出入りや浴槽への出入りを補助し、安全を確保します。車椅子から便座への移乗をサポートします。アルミチューブの厚さは3mmです。頑丈なアルミ製固定ポイント。丸みを帯びた直径35mmのプロファイルは、人間工学に基づいたフラットな前面で回転を防ぎ、最適なグリップを実現します。マットブラックの粉体塗装アルミ仕上げは、壁との視覚的なコントラストを生み出します。均一な表面でメンテナンスと衛生管理が容易です。バーと壁の間の隙間は38mm:最小限の隙間で前腕がバーと壁の間に入り込むのを防ぎ、バランスを崩した際の骨折のリスクを軽減します。隠し固定具付きの角度付きグラブバー。コンクリート壁用のステンレス製ネジ Ø 8 x 70mm が付属。寸法:695 x 695 mm。200kg以上でテスト済み。推奨最大使用者体重:135kg。グラブバーは30年保証。CEマーク取得済み。
技術仕様
  • 固有参照番号511941BK
  • 製品ファミリSanitary
  • 製品グループAccessibility
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-01-13
  • 版番号1
  • 幅(mm)750
  • 奥行き(mm)750
関連
  • 主要素材アルミニウム
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)1.74
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室アクセサリー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEC011028
  • ETIM 名称Grab handle/rail disabled sanitary
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC コード301815
  • Uniclass 2015 コードPr_40_20
  • Uniclass 2015 説明Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 コード10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルBath Accessories
  • OmniClass 番号23-25 45 11 25 15
  • OmniClass タイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米