製品の公開
511944C Be-line® T-shaped shower grab bar with sliding vertical rail
DELABIE

511944C Be-line® T-shaped shower grab bar with sliding vertical rail

Google翻訳”,
Be-line® 直径35mmのT字型グラブバー。スライド式垂直レール付きシャワー用。シャワーレールとして使用し、身体の不自由な方の直立姿勢をサポートします。シャワーへの出入りを補助し、安全を確保します。シャワーヘッドホルダーやソープディッシュを追加することで、シャワーレールとして使用できます。設置時に直立位置を調整可能。スペース(シャワーの位置、シャワーシートの深さなど)に合わせて左右に移動できます。アルミチューブの厚さは3mm。頑丈なアルミ製固定ポイント。丸みを帯びた直径35mmのプロファイルは、人間工学に基づいたフラットな前面で回転を防ぎ、最適なグリップを実現します。メタライズドアンスラサイトパウダーコーティングされたアルミは、明るい色の壁とのコントラストが際立ちます。表面が均一なので、メンテナンスや衛生管理が簡単です。バーと壁の隙間は38mm。最小限の隙間なので、前腕がバーと壁の間に入るのを防ぎ、バランスを崩した際の骨折リスクを軽減します。隠し固定具。コンクリート壁用の直径8 x 70mmのステンレス製ネジが付属しています。寸法:1,130 x 500mm。200kg以上の荷重に耐えられるようテスト済み。推奨最大使用者体重:135kg。30年保証。CEマーク取得済み。
技術仕様
  • Unique ref511944C
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションAccessibility
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-02-13
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20_76
  • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
  • OmniClassNumber23-25 45 11 25 15
  • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米