製品の公開
511944W Be-line® T-shaped shower grab bar with sliding vertical rail
511944W Be-line® T-shaped shower grab bar with sliding vertical rail
    DELABIE

    511944W Be-line® T-shaped shower grab bar with sliding vertical rail

    Google翻訳”,
    Be-line® スライド式垂直レール付きシャワー用T字型グラブバー Ø 35mm。シャワーレールとして使用し、ユーザーの直立姿勢をサポートします。身体の不自由な方のシャワーへの出入りや移動を補助し、安全を確保します。シャワーヘッドホルダーやソープディッシュを追加することで、シャワーレールとして使用できます。設置時に直立位置を調整可能。スペース(シャワーの位置、シャワーシートの深さなど)に合わせて左右に移動できます。アルミチューブの厚さは3mm。頑丈なアルミ製固定ポイント。丸みを帯びたプロファイル Ø 35mm は、人間工学に基づいたフラットな前面で回転を防ぎ、最適なグリップを実現します。マットホワイトの粉体塗装アルミは、暗い壁との視覚的なコントラストを生み出します。均一な表面でメンテナンスと衛生管理が容易です。バーと壁の間の隙間は38mm:最小限の隙間なので、前腕がバーと壁の間に入るのを防ぎ、バランスを崩した場合の骨折リスクを軽減します。隠し固定具。コンクリート壁用の直径8 x 70 mmのステンレス製ネジが付属しています。寸法:1,130 x 500mm。200kg以上の荷重に耐えられるようテスト済み。推奨最大使用者体重:135kg。30年保証。CEマーク取得済み。
    技術仕様
    • Unique ref511944W
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションAccessibility
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-06-03
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1206
    • 幅(mm)613
    • 奥行き(mm)74
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)1986
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • MasterFormat 2014 コード10 28 16
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Accessories
    • OmniClassNumber23-25 45 11 25 15
    • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米