製品の公開
511946W Be-line® white shower grab bar with sliding shower head holder
DELABIE

511946W Be-line® white shower grab bar with sliding shower head holder

Google翻訳”,
Be-line® ストレートバー Ø 35mm シャワーヘッドホルダー付き。身体の不自由な方に最適です。シャワーや浴槽の垂直グラブバーとシャワーレールとして使用できます。マットホワイトのシャワーヘッドホルダーには、人間工学に基づいたロックリングが付いています。スライド式のソープディッシュを追加できます(別売り)。アルミチューブの厚さは3mm。しっかりとしたアルミ製の固定ポイント。丸みを帯びたØ 35mmのプロファイルは、人間工学に基づいたフラットな前面で回転を防ぎ、最適なグリップを実現します。マットホワイトの粉体塗装アルミは、暗い壁とのコントラストが際立ちます。均一な表面でメンテナンスと衛生管理が容易です。バーと壁の間の隙間は38mm:最小限の隙間なので、前腕がバーと壁の間に入り込むのを防ぎ、バランスを崩した際の骨折のリスクを軽減します。隠し固定具。コンクリート壁用のステンレス製ネジ Ø 8 x 70mm が付属。高さ:1,050mm。200kg以上でテスト済み。推奨最大使用者体重:135kg。 30年間の保証。CEマーク付き。
技術仕様
  • Unique ref511946W
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションAccessibility
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-06-03
  • エディション1
  • 高さ(Mm)80
  • 幅(mm)1163
  • 奥行き(mm)84
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)1318
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • MasterFormat 2014 コード10 28 16
  • MasterFormat 2014 タイトルBath Accessories
  • OmniClassNumber23-25 45 11 25 15
  • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米