製品の公開
511949C Be-line® corner grab bar with sliding vertical rail
DELABIE

511949C Be-line® corner grab bar with sliding vertical rail

Google翻訳”,
Be-line® コーナーグラブバーは、スライド式垂直レール Ø 35mm を備えています。グラブバーとして使用することで、身体の不自由な方を直立姿勢で支えます。シャワーへの出入りを補助し、安全を確保します。シャワーヘッドホルダーやソープディッシュを追加することで、シャワーレールとしても使用できます。設置時に直立位置を調整でき、スペース(シャワーの位置、シャワーシートの深さなど)に合わせて左右に移動できます。アルミチューブの厚さは 3mm です。固定ポイントは頑丈なアルミ製です。丸みを帯びた Ø 35mm のプロファイルは、人間工学に基づいて設計されたフラットな前面で回転を防ぎ、最適なグリップを実現します。メタライズドアンスラサイト パウダーコーティング仕上げは、明るい色の壁との優れた視覚的コントラストを生み出します。均一な表面でメンテナンスと衛生管理が容易です。バーと壁の間の隙間は 38mm:最小限の隙間なので、前腕がバーと壁の間に入り込むのを防ぎ、バランスを崩した場合の骨折リスクを軽減します。固定具は隠れています。コンクリート壁用のステンレス製ネジ(Ø 8 x 70mm)が付属しています。寸法:1,130 x 695 x 6950mm。200kg以上の荷重に耐えるテスト済み。推奨最大使用者体重:135kg。30年保証。CEマーク取得済み。
技術仕様
  • Unique ref511949C
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションAccessibility
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-06-03
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1206
  • 幅(mm)750
  • 奥行き(mm)750
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)2934
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • MasterFormat 2014 コード10 28 16
  • MasterFormat 2014 タイトルBath Accessories
  • OmniClassNumber23-25 45 11 25 15
  • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米