製品の公開
511949W Be-line® corner grab bar with sliding vertical rail
DELABIE

511949W Be-line® corner grab bar with sliding vertical rail

Google翻訳”,
Be-line®コーナーグラブバーは、スライド式垂直レール(Ø35mm)を備えています。グラブバーとしてだけでなく、直立姿勢の維持にも役立ちます。身体の不自由な方のシャワーへの出入りや移動を安全にサポートします。スライド式シャワーヘッドホルダーやソープディッシュを追加することで、シャワーレールとしても使用できます。設置時に直立位置を調整可能。シャワーの位置やシャワーシートの奥行きなど、スペースに合わせて左右に動かすことができます。アルミパイプの厚みは3mm。しっかりとしたアルミ製の固定ポイント。丸みを帯びたØ35mmのプロファイルは、人間工学に基づいたフラットな前面で回転を防ぎ、最適なグリップを実現します。マットホワイトの粉体塗装アルミニウムは、暗い壁とのコントラストを際立たせます。均一な表面仕上げで、メンテナンスと衛生管理が容易です。バーと壁の間の隙間は38mm。最小限の隙間で前腕がバーと壁の間に入り込むのを防ぎ、バランスを崩した際の骨折リスクを軽減します。固定具は目立たない場所に収納されています。コンクリート壁用のØ8 x 70mmのステンレス製ネジが付属しています。寸法:1,130 x 695 x 695mm。200kg以上の荷重に耐えられるようテスト済み。推奨最大使用者体重:135kg。30年保証。CEマーク取得済み。
技術仕様
  • Unique ref511949W
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションAccessibility
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-06-03
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1206
  • 幅(mm)750
  • 奥行き(mm)750
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)2934
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • MasterFormat 2014 コード10 28 16
  • MasterFormat 2014 タイトルBath Accessories
  • OmniClassNumber23-25 45 11 25 15
  • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米