製品の公開
511962C Be-Line drop-down support rail with leg, L. 650mm, anthracite
DELABIE

511962C Be-Line drop-down support rail with leg, L. 650mm, anthracite

Google翻訳”,
Be-Line ドロップダウン サポート レールは、移動に制限のある方のためのものです。下げた状態では、トイレやシャワーなどでつかみ棒として、立ち作業や移動の補助として使用できます。上げた状態では横からのアクセスが可能です。取り外し可能: 盗難防止ロック システムにより簡単に取り外すことができます。施設内のバーの数を減らし、必要な場合のみ設置できます。例: 障害者に短期宿泊施設を提供するホテルや病院。ドロップダウン レールは直立位置で保持されます。下降速度が遅くなります。アルミ チューブ。丸みを帯びた Ø 42 mm のプロファイルと人間工学に基づいたフラットな前面により、最適なグリップのために回転を防止します。メタライズド アンスラサイト パウダー塗装アルミニウム仕上げは、明るい色の壁との優れた視覚的コントラストを生み出します。表面が均一なので、メンテナンスと衛生が簡単です。壁には厚さ 5 mm の 304 ステンレス鋼プレートで固定する隠し固定具が付いています。コンクリート壁用の Ø 8 x 70 mm のステンレス鋼ネジが付属しています。壁面固定が不十分な場合、脚部で補強できます。寸法:650 x 825 x 120mm。脚部の高さは760~780mmに調節可能です。200kg以上の荷重に耐えられるようテスト済み。推奨最大使用者体重:135kg。ドロップダウンレールは30年保証付き。CEマーク取得済み。
技術仕様
  • Unique ref511962C
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションAccessibility
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-06-08
  • エディション1
  • 高さ(Mm)822
  • 幅(mm)120
  • 奥行き(mm)651
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)4995
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20_76
  • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
  • MasterFormat 2014 コード10 28 13
  • MasterFormat 2014 タイトルToilet Accessories
  • OmniClassNumber23-25 45 11 25 15
  • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米