製品の公開
511967C Be-Line drop-down support rail
511967C Be-Line drop-down support rail
511967C Be-Line drop-down support rail
    DELABIE

    511967C Be-Line drop-down support rail

    Google翻訳”,
    Be-Line®ドロップダウンサポートレールは、移動に制限のある方のためのものです。下げた状態では、トイレやシャワーなどで、つかみ棒として、立ち上がりや移動の補助として使用できます。上げた状態では、横からのアクセスが可能です。取り外し可能:盗難防止ロックシステムで簡単に取り外せます。施設内のつかみ棒の数を減らし、必要な場合のみ設置できます。例:障害者に短期宿泊施設を提供するホテルや病院。ゆっくりと下降するドロップダウンレール。直立位置で保持されます。アルミチューブ。丸みを帯びた直径42mmのプロファイルで、人間工学に基づいたフラットな前面が回転を防ぎ、最適なグリップを実現します。メタライズドアンスラサイトパウダーコーティングされたアルミは、明るい色の壁との視覚的なコントラストを生み出します。均一な表面でメンテナンスと衛生が簡単です。隠し固定具は、厚さ5mmの304ステンレス鋼プレートで壁に固定します。コンクリート壁用のステンレス鋼製ネジØ8 x 70mmが付属しています。寸法:900 x 210 x 120mm。200kg以上の荷重に耐えるテスト済み。推奨最大使用者体重:135kg。ドロップダウンレールは30年保証。CEマーク取得済み。
    技術仕様
    • Unique ref511967C
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションAccessibility
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-06-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)202
    • 幅(mm)120
    • 奥行き(mm)900
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)6.285
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • OmniClassNumber23-25 45 11 25 15
    • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars