製品の公開
511968W Be-Line drop-down support rail
511968W Be-Line drop-down support rail
    DELABIE

    511968W Be-Line drop-down support rail

    Google翻訳”,
    Be-Line® ドロップダウン サポート レールは、移動に制限のある方のためのものです。下げた状態では、トイレやシャワーなどでつかみ棒として、立ち作業や移動の補助として使用できます。上げた状態では横からのアクセスが可能です。取り外し可能: 盗難防止ロック システムにより簡単に取り外すことができます。施設内のバーの数を減らし、必要な場合のみ設置できます。例: 障害者に短期宿泊施設を提供するホテルや病院。ドロップダウン レールは直立位置で保持されます。下降速度が遅くなります。アルミ チューブ。丸みを帯びたプロファイル Ø 42 mm で、人間工学に基づいてフラットな前面が回転を防ぎ、最適なグリップを実現します。マット ホワイトの粉体塗装アルミ仕上げは、暗い壁との視覚的なコントラストを生み出します。均一な表面でメンテナンスと衛生が簡単です。壁には厚さ 5 mm の 304 ステンレス鋼プレートで固定された隠し固定具が付いています。コンクリート壁用の Ø 8 x 70 mm のステンレス鋼ネジが付属しています。寸法:900 x 825 x 120mm。脚の高さは760~780mmに調節可能。200kg以上の荷重に耐えるテスト済み。推奨最大使用者体重:135kg。ドロップダウンレールは30年保証。CEマーク取得済み。
    技術仕様
    • Unique ref511968W
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションAccessibility
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-03-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)820
    • 幅(mm)120
    • 奥行き(mm)900
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • OmniClassNumber23-25 45 11 25 15
    • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars