製品の公開
511971W Be-line® L-shaped grab bar, matte white, H. 1,130mm
511971W Be-line® L-shaped grab bar, matte white, H. 1,130mm
    DELABIE

    511971W Be-line® L-shaped grab bar, matte white, H. 1,130mm

    Google翻訳”,
    Be-line® は、身体の不自由な方のためのシャワーまたは浴槽用L字型グラブバーです。シャワーや浴槽内での安全な立ち位置をサポートします。シャワーヘッドホルダーやソープディッシュを取り付ければ、シャワーレールとしても使用できます。垂直バーは左右どちらにも設置可能です。アルミチューブの厚さは3mm。しっかりとしたアルミ製の固定ポイント。直径35mmの丸みを帯びた形状で、人間工学に基づいたフラットな前面は回転を防ぎ、最適なグリップを実現します。マットホワイトの粉体塗装アルミは、暗い色の壁とのコントラストが際立ちます。表面は均一なので、お手入れや衛生管理が簡単です。バーと壁の隙間は38mm。最小限の隙間で前腕がバーと壁の間に入り込むのを防ぎ、バランスを崩した際の骨折リスクを軽減します。固定具は目立たない場所に収納されています。コンクリート壁用のステンレス製ネジ(直径8 x 70mm)が付属しています。寸法:1,130 x 450mm。200kg以上の荷重に耐えられるようテスト済み。推奨最大使用者体重:135kg。 30年間の保証。CEマーク付き。
    技術仕様
    • Unique ref511971W
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションAccessibility
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-06-03
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1204
    • 幅(mm)524
    • 奥行き(mm)71
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)2013
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • MasterFormat 2014 コード10 28 16
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Accessories
    • OmniClassNumber23-25 45 11 25 15
    • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米