製品の公開
511982C Be-line® anthracite angled grab bar 135°, 400 x 400mm
511982C Be-line® anthracite angled grab bar 135°, 400 x 400mm
511982C Be-line® anthracite angled grab bar 135°, 400 x 400mm
    DELABIE

    511982C Be-line® anthracite angled grab bar 135°, 400 x 400mm

    Google翻訳”,
    Be-line® 角度付きグラブバー 135°、Ø 35mm、移動が困難な方向け。トイレ、シャワー、浴槽などで、手すり(水平部分)またはグラブレール(135°部分)として使用します。左右どちらにも使えるユニバーサルグラブバーとして使用できます。アルミ管の厚さは3mm。頑丈なアルミ製固定ポイント。最適なグリップのために回転を防止する人間工学に基づいたフラットな前面を備えた、Ø 35mmの丸みを帯びたプロファイル。メタライズドアンスラサイトパウダーコーティング仕上げ。明るい色の壁との優れた視覚的コントラストを提供します。均一な表面でメンテナンスと衛生が容易。バーと壁の間の隙間は38mm:最小限のスペースにより、前腕がバーと壁の間に入り込むのを防ぎ、バランスを崩した場合の骨折のリスクを軽減します。3つの固定ポイントにより、手が挟まるのを防ぎ、取り付けを簡素化します。隠し固定具。コンクリート壁用のØ 8 x 70mmのステンレス製ネジが付属。寸法:400 x 400mm。200kg以上の荷重に耐える試験済み。推奨最大使用者体重:135kg。トイレ用手すりは30年保証付き。CEマーク取得済み。
    技術仕様
    • Unique ref511982C
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションAccessibility
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-06-03
    • エディション1
    • 高さ(Mm)346
    • 幅(mm)786
    • 奥行き(mm)71
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)1373
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • OmniClassNumber23-25 45 11 25 15
    • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米