製品の公開
511983BK Be-Line® matte black angled grab bar 135° 220 x 220 mm
511983BK Be-Line® matte black angled grab bar 135° 220 x 220 mm
    DELABIE

    511983BK Be-Line® matte black angled grab bar 135° 220 x 220 mm

    Google翻訳”,
    Be-line® 角度付きグラブバー 135°、直径35mm、移動が困難な方向け。トイレ、シャワー、浴槽などで、手すり(水平部分)またはグラブレール(135°部分)として使用できます。左右どちらにも使えるユニバーサルグラブバーとして使用できます。アルミ管の厚さは3mm。頑丈なアルミ製固定ポイント。人間工学に基づいたフラットな前面部を備えた直径35mmの丸みを帯びた形状で、最適なグリップのために回転を防止します。マットブラックの粉体塗装仕上げで、明るい色の壁と美しいコントラストを生み出します。表面が均一なので、メンテナンスや衛生管理が簡単です。バーと壁の間の隙間は38mm:最小限の隙間で前腕がバーと壁の間に入り込むのを防ぎ、バランスを崩した際の骨折リスクを軽減します。3つの固定ポイントで手が挟まるのを防ぎ、設置も簡単です。固定具は隠れています。コンクリート壁用のステンレス製ネジ(直径8 x 70mm)が付属。寸法:220 x 220mm。 200kg以上の荷重に耐えるテスト済み。推奨最大使用者体重:135kg。トイレ用手すりは30年保証。CEマーク取得済み。
    技術仕様
    • Unique ref511983BK
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションAccessibility
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-01-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)219
    • 幅(mm)479
    • 奥行き(mm)71
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)1.09
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011003
    • ETIM 名Wall grab handle/rail
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • MasterFormat 2014 コード10 28 00
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNumber23-25 45 11 25 15
    • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米