製品の公開
511983C Be-line® anthracite angled grab bar 135°, 220 x 220mm
511983C Be-line® anthracite angled grab bar 135°, 220 x 220mm
511983C Be-line® anthracite angled grab bar 135°, 220 x 220mm
    DELABIE

    511983C Be-line® anthracite angled grab bar 135°, 220 x 220mm

    Google翻訳”,
    Be-line® 角度付きグラブバー 135°、Ø 35mm、移動が困難な方向け。トイレ、シャワー、浴槽などで、手すり(水平部分)またはグラブレール(135°部分)として使用します。左右どちらにも使えるユニバーサルグラブバーとして使用できます。アルミ管の厚さは3mm。頑丈なアルミ製固定ポイント。最適なグリップのために回転を防止する人間工学に基づいたフラットな前面を備えた、Ø 35mmの丸みを帯びたプロファイル。メタライズドアンスラサイトパウダーコーティングされたアルミ。明るい色の壁と優れた視覚的コントラストを提供します。メンテナンスと衛生のために表面が均一です。バーと壁の間の隙間は38mm:最小限のスペースにより、前腕がバーと壁の間に入り込むのを防ぎ、バランスを崩した場合の骨折のリスクを軽減します。3つの固定ポイントにより、手が挟まるのを防ぎ、取り付けを簡素化します。隠し固定具。コンクリート壁用のØ 8 x 70mmのステンレス製ネジが付属寸法:220 x 220mm。200kg以上の荷重に耐えるテスト済み。推奨最大使用者体重:135kg。トイレ用手すり。30年保証。CEマーク取得済み。
    技術仕様
    • Unique ref511983C
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションAccessibility
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-11-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)219
    • 幅(mm)479
    • 奥行き(mm)71
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)1081
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード10 28 16
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Accessories
    • OmniClassNumber23-25 45 11 25 15
    • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米