製品の公開
511983W Be-line® matte white angled grab bar 135°, 220 x 220mm
DELABIE

511983W Be-line® matte white angled grab bar 135°, 220 x 220mm

Google翻訳”,
Be-line® 角度付きグラブバー 135°、直径35mm、移動が困難な方向け。トイレ、シャワー、浴槽などで、手すり(水平部分)またはグラブレール(135°部分)として使用できます。左右どちらにも使えるユニバーサルグラブバーとして使用できます。アルミ管の厚さは3mm。頑丈なアルミ製固定ポイント。丸みを帯びた直径35mmのプロファイルは、人間工学に基づいたフラットな前面で回転を防ぎ、最適なグリップを実現します。マットホワイトの粉体塗装アルミニウムは、暗い壁との視覚的なコントラストを際立たせます。表面が均一なので、メンテナンスや衛生管理が簡単です。バーと壁の間の隙間は38mm:最小限の隙間なので、前腕がバーと壁の間に入り込むのを防ぎ、バランスを崩した際の骨折のリスクを軽減します。3つの固定ポイントで手が挟まるのを防ぎ、取り付けも簡単です。固定具は隠れています。コンクリート壁用のステンレス製ネジ(直径8 x 70mm)が付属。寸法:220 x 220mm。 200kg以上の荷重に耐えるテスト済み。推奨最大使用者体重:135kg。トイレ用手すりは30年保証。CEマーク取得済み。
技術仕様
  • Unique ref511983W
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションAccessibility
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-06-03
  • エディション1
  • 高さ(Mm)219
  • 幅(mm)479
  • 奥行き(mm)71
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)1081
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • MasterFormat 2014 コード10 28 16
  • MasterFormat 2014 タイトルBath Accessories
  • OmniClassNumber23-25 45 11 25 15
  • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米