製品の公開
5460S Upright shower bar with sliding shower head holder
DELABIE

5460S Upright shower bar with sliding shower head holder

Google翻訳”,
移動が困難な方のための、直径32mmのシャワーヘッドホルダー付き直立式シャワーライザー。シャワーや浴槽の垂直グラブバーとシャワーヘッドレールとして使用できます。人間工学に基づいたロックリング付きのクロームメッキ金属製シャワーヘッドホルダー。スライド式ソープディッシュを追加可能(別売)。高さ:1,150mm。抗菌仕様の304ステンレス鋼製チューブ。UltraSatinポリッシュ仕上げのサテン仕上げを施したステンレス鋼製で、均一な無孔表面によりメンテナンスが容易で衛生的です。チューブにプレートを溶接し、目に見えない安全ビード溶接(ArN-Securit独自の技術)を採用。バーと壁の隙間は40mm:最小限の隙間で前腕がバーと壁の間に入り込むのを防ぎ、バランスを崩した際の骨折リスクを軽減します。304ステンレス鋼製、直径72mmの3穴プレートで壁に固定する隠し固定具。コンクリート壁用のステンレス鋼製ネジが付属。200kg以上の耐荷重試験済み。推奨最大使用者体重 135kg。30 年保証。CE マーク付き。
技術仕様
  • Unique ref5460S
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションAccessibility
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-04-30
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1220
  • 幅(mm)100
  • 奥行き(mm)78
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)2205
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • IFC分類家具エレメント
  • ETIM コードEC011028
  • ETIM 名Grab handle/rail disabled sanitary
  • Uniclass2015コードPr_40_20_76
  • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
  • OmniClassNumber23-25 45 11 25 15
  • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米