製品の公開
5640T2 Deck-mounted single hole mixer - 45 lpm
DELABIE

5640T2 Deck-mounted single hole mixer - 45 lpm

Google翻訳”,
デッキマウント型シングルホールミキサー、回転式管状注ぎ口 Ø 22mm、高さ 195mm、長さ 200mm。星型フローストレートナー。強化機構を備えた無水ガイドバルブヘッド。耐衝撃性、人間工学に基づいたボールレバー。流量 45 lpm (3 bar 時)。最初の 90° 以内に最大流量を達成。滑らかな内部の注ぎ口。クロムメッキ真鍮製本体と注ぎ口。2 本のステンレス鋼ロッドによる強化固定。F3/8" PEX フレキシブル。30 年保証。
技術仕様
  • Unique ref5640T2
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションCommercial Kitchen Water Controls
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米