製品の公開
682001 Floor trap
DELABIE

682001 Floor trap

Google翻訳”,
高さ調節可能なハードフロア(タイルまたはコンクリートの床)用フロアトラップ:流量36 lpm(基準に適合)。水位50mm。100 x 100mmの光沢のあるステンレススチール製グリッド。水平(エルボジョイントは付属していません)または垂直出口Ø 40mmがフロアトラップの高さに統合されており、高さとスペースをあらゆる寸法で節約します。防水膜を密閉する一体型防水プレート。高温に耐えます:連続60°C、ピーク85°C。ハンドル付きプランジャー:握りやすく、お手入れも簡単です。滑らかなPVCボディ(不純物の蓄積を防ぎます)。不燃性に分類されています(米国認証UL94)。高さ110mm、延長により最大80mmまで調整可能。グリッドは2本のステンレススチール製ネジで固定。30年保証。
技術仕様
  • Unique ref682001
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションFloor trap
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-07-18
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • OmniClassNumber23-31 27 00
  • OmniClassタイトルFloor Drains

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米