製品の公開
683002 Floor trap
683002 Floor trap
683002 Floor trap
    DELABIE

    683002 Floor trap

    Google翻訳”,
    高さ調節可能な軟質床またはビニール床用フロアトラップ:流量36 lpm(基準に適合)。水位50mm。光沢のあるステンレススチール製グリッド、Ø114mm。水平(エルボジョイントは付属していません)または垂直出口、Ø40mmがフロアトラップの高さに統合されており、あらゆる寸法で高さとスペースを節約します。防水膜を密閉するための一体型防水プレート。高温耐性:連続60°C、ピーク85°C。ハンドル付きプランジャー:握りやすく、お手入れも簡単。滑らかなPVC製ボディ(不純物の蓄積を防止)。不燃性に分類されています(米国認証UL94)。延長コードを使用して高さを最大85mmまで調節できます。グリッドは2本のステンレススチール製ネジで固定されています。30年保証。
    技術仕様
    • Unique ref683002
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションFloor trap
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-01-18
    • エディション1
    • 高さ(Mm)175
    • 幅(mm)175
    • 奥行き(mm)3
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)655
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010284
    • ETIM 名Floor drain with 1 connection
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • OmniClassNumber23-31 27 00
    • OmniClassタイトルFloor Drains

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米