製品の公開
731002 PREMIX COMFORT Group thermostatic mixing valve
DELABIE

731002 PREMIX COMFORT Group thermostatic mixing valve

Google翻訳”,
32° - 42°C の混合水分配用グループ サーモスタット混合バルブ: 火傷防止安全装置。温度変化を調節します。フィルターと逆止弁は、メカニズムを取り外すことなく外側からアクセスできます。特別なレバーを必要とせず熱衝撃に強い (コントロール ノブの押しボタン)。熱反応性セルを備えた交換可能なカートリッジ。高耐性クロムメッキ真鍮ボディ。最高温水温度: 85°C。温水 / 混合水差: 最低 15°C。入口での圧力差: 最大 1 bar (0.5 bar を推奨)。最小圧力 / 最大: 1 - 10 bar (1 - 5 bar を推奨)。左側に温水入口 (赤いリング)、右側に冷水入口 (青いリング)。上部に混合水出口 (紫色のリング)。下部出口の場合:使用場所での温度を制限することで、やけどのリスクを軽減します。55 lpm - M¾"。30 年保証。
技術仕様
  • Unique ref731002
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションThermostatic mixing valve
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-07-17
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • OmniClassNumber23-31 11 19 11
  • OmniClassタイトルThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米