製品の公開
683001 Floor trap
DELABIE

683001 Floor trap

5つ星のうち4.24.2(11 レビュー)
Google翻訳”,
高さ調節可能な硬質床(タイルまたはコンクリート)用フロアトラップ:流量36 lpm(基準に適合)。水位50mm。150 x 150mmの光沢のあるステンレス鋼プレートとグリッド。水平(エルボジョイントは付属していません)または垂直出口Ø 40mmがフロアトラップの高さに統合されており、高さとスペースをあらゆる寸法で節約します。防水膜を密閉する一体型防水プレート。高温に耐えます:連続60°C、ピーク85°C。ハンドル付きプランジャー:握りやすく、お手入れも簡単です。滑らかなPVCボディ(不純物の蓄積を防ぎます)。不燃性に分類されています(米国認証UL94)。高さ110mm、延長により最大70mmまで調整可能。グリッドは2本のステンレス鋼ネジで固定されています。30年保証。
技術仕様
  • Unique ref683001
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションFloor trap
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-07-19
  • エディション1
  • 高さ(Mm)149
  • 幅(mm)149
  • 奥行き(mm)3
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)898
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • OmniClassNumber23-31 27 00
  • OmniClassタイトルFloor Drains

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米