製品の公開
683001DE Floor trap
683001DE Floor trap
683001DE Floor trap
683001DE Floor trap
    DELABIE

    683001DE Floor trap

    5つ星のうち4.74.7(7 レビュー)
    Google翻訳”,
    高さ調節可能な硬質床(タイルまたはコンクリート)用フロアトラップ:流量36 lpm(標準)。水位50mm。光沢のあるステンレススチール製のプレートと150 x 150mmのグリッド。フロアトラップの高さに合わせて一体化された直径50mmの水平排出口(あらゆる方向の高さとスペースを節約)。防水膜を密閉する一体型防水カラー。高温耐性:連続60℃、ピーク85℃。ハンドル付きプランジャー:握りやすく、お手入れも簡単。滑らかなPVCボディ(不純物の蓄積を防止)。不燃性に分類されています(米国認証UL94)。高さ110mm、延長部で最大70mmまで調整可能。グリルは2本のステンレススチール製ネジで固定。30年保証。
    技術仕様
    • Unique ref683001DE
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションFloor trap
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-06-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)165
    • 幅(mm)179
    • 奥行き(mm)200
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)961
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • OmniClassNumber23-31 27 00
    • OmniClassタイトルFloor Drains

    対応地域

    アジア 北米 アフリカ 南アメリカ オセアニア ヨーロッパ