製品の公開
731054 PREMIX SECURITY Group thermostatic mixing valve
DELABIE

731054 PREMIX SECURITY Group thermostatic mixing valve

Google翻訳”,
44°C ~ 58°C で調整可能な温水循環ループ用グループ サーモスタット混合バルブ: 火傷防止機能付き。温度変化を調整します。逆止弁とフィルターは、メカニズムを取り外すことなく外部からアクセスできます。熱衝撃の可能性があります。熱反応性セルを備えた交換可能なカートリッジ。高耐性クロムメッキ真鍮製本体。最高温水温度: 85°C。温水 / 混合水の差圧: 最低 15°C。入口での圧力差: 最大 1 bar (0.5 bar を推奨)。最小圧力 / 最大: 1 ~ 10 bar (1 ~ 5 bar を推奨)。左側に温水入口 (赤いリング)、右側に冷水入口 (青いリング)。上部の混合水出口 (紫色のリング)、下部出口: 上部の蓋を回して外し、出口コネクタを下部に配置します。安全性とシステム寿命の延長 (温水 > 65°C はシステム内の早期劣化につながります)。最高温度リミッターは設置者による調整が可能です。使用場所の温度を制限することで、やけどのリスクを軽減します。140 lpm - M1¼インチ。30年保証。
技術仕様
  • Unique ref731054
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションThermostatic mixing valve
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-02
  • エディション1
  • 高さ(Mm)148
  • 幅(mm)179
  • 奥行き(mm)131
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)3517
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEC011516
  • ETIM 名Thermostatic control valve, hot tap water
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • OmniClassNumber23-31 11 19 11
  • OmniClassタイトルThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米
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
類似製品