製品の公開
709150 ROUND shower head
709150 ROUND shower head
709150 ROUND shower head
    DELABIE

    709150 ROUND shower head

    Google翻訳”,
    固定式シャワーヘッド:壁直付けタイプ(最大180mm)。流量は3barで6lpm。自動流量調整機能付き。スケール防止ノズルは、スプレー位置を調整でき、固定も可能です。結紮防止加工。クロムメッキ仕上げの真鍮製。隠し固定ネジで固定。使用後は自動的に排水されます(水漏れや不純物の堆積なし)。給水口はM½インチ。30年保証。
    技術仕様
    • Unique ref709150
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションShower head
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-03-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)61
    • 幅(mm)70
    • 奥行き(mm)35
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)401
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • OmniClassNumber23-31 17 19
    • OmniClassタイトルShower Head Fixtures

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米