製品の公開
729150 Liquid soap dispenser
DELABIE
アーカイブ

729150 Liquid soap dispenser

Wall-mounted liquid soap dispenser. Vandal-resistant model for installation in service ducts, for walls up to 190mm. Liquid soap dispenser. Chrome-plated brass body and push-button. Non-drip system (waterproof). Mechanism can be locked via grub screw. For remote tanks (tank not supplied) supplied with a 1.20m flexible tube. Wall-mounted soap dispenser with 30-year warranty.
技術仕様
  • Unique ref729150
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションAccessories
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20_76
  • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
  • OmniClassNumber23-31 25 29 13
  • OmniClassタイトルHand Soap Dispensers