製品の公開
731400 PREMIX COMFORT Group thermostatic mixing valve
DELABIE

731400 PREMIX COMFORT Group thermostatic mixing valve

Google翻訳”,
32°~42°Cの混合水分配用グループサーモスタット混合バルブ: 火傷防止安全装置。温度変化の調整。逆止弁とフィルターは、機構を取り外すことなく外部からアクセスできます。専用レバー不要のサーマルカートリッジ (コントロールノブの押しボタン)。熱反応セル付き交換用カートリッジ。高耐性クロムメッキ真鍮製本体。最高温水温度: 85°C。温水/混合水差圧: 最低15°C。入口圧力差: 最大1 bar (0.5 barを推奨)。最小圧力/最大: 1~10 bar (1~5 barを推奨)。左側に温水入口 (赤いリング)、右側に冷水入口 (青いリング)。上部に混合水出口 (紫色のリング)。下部出口の場合:使用時に温度を制限することで、やけどのリスクを軽減します。140 lpm - M1¼"。30 年保証。
技術仕様
  • Unique ref731400
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションThermostatic mixing valve
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-03
  • エディション1
  • 高さ(Mm)165
  • 幅(mm)179
  • 奥行き(mm)131
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)3640
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEC011516
  • ETIM 名Thermostatic control valve, hot tap water
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • OmniClassNumber23-31 11 19 11
  • OmniClassタイトルThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米