製品の公開
733020 PREMIX COMPACT Thermostatic mixing valve
DELABIE

733020 PREMIX COMPACT Thermostatic mixing valve

Google翻訳”,
30~60℃の混合水配管用サーモスタット式混合弁。1~11箇所の衛生施設(流量によって異なります)に対応。やけど防止機能:冷水または温水の供給が停止した場合、直ちに遮断します。温度は30~60℃の範囲で調節可能で、設置者による遮断も可能です。本体は真鍮製。フィルターと逆止弁付き。最小流量:5~33 lpm。熱衝撃の可能性があります。M¾インチ。40mmピッチ。30年保証。
技術仕様
  • Unique ref733020
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションThermostatic mixing valve
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-07-14
  • エディション1
  • 高さ(Mm)47
  • 幅(mm)126
  • 奥行き(mm)38
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)543
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • OmniClassNumber23-31 11 19 11
  • OmniClassタイトルThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米