製品の公開
748110 TEMPOSTOP time flow tap
DELABIE

748110 TEMPOSTOP time flow tap

Google翻訳”,
壁直付け用タイムフロー洗面水栓:約7秒の流量。流量は3barで3lpmにプリセットされており、1.4~6lpmまで調整可能です。クロムメッキ仕上げの真鍮製M½インチボディ。操作部サイズは200mm以下。回転防止ピンとバックナット付き。AB式アンチブロッキングシステム:プッシュボタンを離した時のみ水が出ます。30年保証。[旧品番:741743]
技術仕様
  • Unique ref748110
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションBasin tap
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-04-14
  • エディション1
  • 高さ(Mm)48
  • 幅(mm)60
  • 奥行き(mm)86
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)1146
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米