製品を公開する
761000 TEMPOFLUX 1 direct flush valve
DELABIE

761000 TEMPOFLUX 1 direct flush valve

Google翻訳,
タンクレス式フラッシュシステム:配管に直接接続。壁面設置、露出設置用。ソフトタッチ操作。流量約7秒。バキュームブレーカー付き。クロムメッキ仕上げの真鍮製本体とプッシュボタン。角度付き入口M¾インチ。出口ナットØ28mm付き。上流供給管:全点(コネクタを含む)で最低Ø20mm。基本流量:動圧1barで1L/秒。雨水にも対応。身体の不自由な方にも適しています。30年保証。
技術仕様
  • 固有参照番号761000
  • 製品ファミリSanitary
  • 製品グループWC valve
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-07-02
  • 版番号1
関連
  • 主要素材真鍮
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC コード301815
  • Uniclass 2015 コードPr_40_20
  • Uniclass 2015 説明Sanitary fittings and accessories
  • OmniClass 番号23-31 19 15
  • OmniClass タイトルTankless Toilets

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米