製品の公開
794050 TEMPOMIX 3 time flow mixer
794050 TEMPOMIX 3 time flow mixer
794050 TEMPOMIX 3 time flow mixer
    DELABIE

    794050 TEMPOMIX 3 time flow mixer

    Google翻訳”,
    壁掛け式シングルコントロール式タイムフロー洗面混合水栓:ソフトタッチ操作。プッシュボタンで温度調節と操作が可能。タイムフローは約7秒にプリセット。流量は3barで3 lpmにプリセット。1.4~6 lpmの範囲で調整可能。不正開封防止機能とスケール防止機能を備えた整流器。クロームメッキ仕上げの真鍮製本体(全長110mm)。壁掛け式M½インチ。上部給水または下部給水。埋め込み式給水口。フィルターと逆止弁付き。最高温度リミッターは調整可能。身体の不自由な方にも適しています。30年保証。
    技術仕様
    • Unique ref794050
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションBasin mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-06-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)53
    • 幅(mm)49
    • 奥行き(mm)160
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)1541
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • MasterFormat 2014 コード41 14 33
    • MasterFormat 2014 タイトルMixers
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米