製品の公開
794100 TEMPOMIX 3 time flow mixer
794100 TEMPOMIX 3 time flow mixer
794100 TEMPOMIX 3 time flow mixer
    DELABIE

    794100 TEMPOMIX 3 time flow mixer

    Google翻訳”,
    デッキマウント型シングルコントロール式タイムフロー式洗面混合水栓:ソフトタッチ操作。温度調節と操作はプッシュボタンで。タイムフローは約7秒にプリセットされています。流量は3barで3 lpmにプリセットされており、1.4~6 lpmの範囲で調整可能です。不正開封防止機能付きで、スケールが付きにくい整流器です。クロムメッキの金属製ボディ。フィルターと逆止弁を備えたPEXフレキシブルチューブF3/8インチ。2本のステンレス製ロッドで補強された固定部。最高温度リミッターは調整可能です。身体の不自由な方にも適しています。30年保証。
    技術仕様
    • Unique ref794100
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションBasin mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-08-27
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • MasterFormat 2014 コード41 14 33
    • MasterFormat 2014 タイトルMixers
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米