製品の公開
794120BK TEMPOMIX 3 time flow basin mixer
DELABIE

794120BK TEMPOMIX 3 time flow basin mixer

Google翻訳”,
デッキ設置型シングルコントロール式タイムフロー式洗面混合水栓:ソフトタッチ操作。プッシュボタンで温度調節と操作が可能。タイムフローは約7秒にプリセット。流量は3barで3 lpmにプリセット。1.4~6 lpmまで調整可能。不正開封防止機能付きでスケールが付きにくい整流器。クロームメッキステンレス製ボディ、デッキ設置時の高さ250mm。フィルターと逆止弁を備えたF3/8インチPEXフレキシブルホース。バックナットで固定を強化。最高温度リミッターを調整可能。身体の不自由な方にも適しています。30年保証。
技術仕様
  • Unique ref794120BK
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションBasin mixer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-07-20
  • エディション1
  • 高さ(Mm)316
  • 幅(mm)46
  • 奥行き(mm)248
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)1.4
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEC010938
  • ETIM 名Self-closing tap - mechanical
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米