製品の公開
981142 Fixed cast spout
DELABIE

981142 Fixed cast spout

Google翻訳”,
注ぎ口の長さ 140mm、高さ 120mm、M½ インチ。3 本のステンレス鋼製ネジで固定を強化しました。クロムメッキの真鍮製。スケール耐性のあるフロー ストレートナーは 3 lpm に調節されます。30 年保証。
技術仕様
  • Unique ref981142
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションBasin mixer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-09-30
  • エディション1
  • 高さ(Mm)149
  • 幅(mm)50
  • 奥行き(mm)179
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)635
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEC011328
  • ETIM 名Washbasin mixing tap
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米