製品の公開
H9610 SECURITHERM BIOCLIP thermostatic sink mixer
H9610 SECURITHERM BIOCLIP thermostatic sink mixer
H9610 SECURITHERM BIOCLIP thermostatic sink mixer
H9610 SECURITHERM BIOCLIP thermostatic sink mixer
    DELABIE

    H9610 SECURITHERM BIOCLIP thermostatic sink mixer

    Google翻訳”,
    壁掛け式サーモスタットシンクミキサー。サーモスタットシーケンシャルミキサー:冷水で開閉します。温水と冷水の逆流の危険はありません。流入口に逆止弁はありません。壁掛け式サーモスタットミキサーには、リサイクル可能なHostaform® L. 125mm製の取り外し可能な使い捨て吐水口が1つ付属しています。やけど防止フェイルセーフ:冷水または温水の供給が停止すると自動的に停止します。Securitouch断熱材がやけどを防止します。水垢防止サーモスタットシーケンシャルカートリッジが流量と温度をシーケンシャルに制御します。温度は冷水から40°Cまで調整可能で、最高温度リミッターは40°Cに設定されています。熱衝撃および化学衝撃の可能性があります。本体と吐水口は内部が滑らかで、水量が少ない。流量は7 lpmに調整されます。クロームメッキ真鍮製本体。衛生的な制御レバー L. 146mmにより手動接触はありません。 150mmピッチのミキサーには、病院に最適なオフセットSTOP/CHECKコネクタ(M1/2インチ、M3/4インチ)が付属しています。サーモスタットミキサーは、医療施設、老人ホーム、介護施設、病院、診療所などに最適です。シーケンシャルミキサーは、移動が困難な方にも適しています。30年保証。
    技術仕様
    • Unique refH9610
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションSink mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-06-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)141
    • 幅(mm)215
    • 奥行き(mm)271
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)1772
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011328
    • ETIM 名Washbasin mixing tap
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • MasterFormat 2014 コード41 14 33
    • MasterFormat 2014 タイトルMixers
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米