製品の公開
H9611P SECURITHERM BIOCLIP thermostatic sink mixer
DELABIE

H9611P SECURITHERM BIOCLIP thermostatic sink mixer

Google翻訳”,
壁掛け式 SECURITHERM サーモスタットシンクミキサー。サーモスタットシーケンシャルミキサー:冷水で開閉します。温水と冷水の逆流の危険はありません。流入口に逆止弁はありません。ミキサーには、長さ 136 mm のステンレス製吐水口が 2 つ付属しています。やけど防止フェイルセーフ:冷水または温水の供給が停止すると自動的に停止します。Securitouch 断熱材がやけどを防止します。スケール耐性シーケンシャルサーモスタットカートリッジが、流量と温度をシーケンシャルに制御します。温度は冷水から 40 °C まで調整可能で、温度リミッターは 40 °C に設定されています。熱衝撃や化学衝撃を受ける可能性があります。本体と吐水口は内部が滑らかで、水量が少ない構造です。流量は 7 lpm に調整されます。クロームメッキの真鍮製本体。長さ 146 mm の衛生制御レバーにより、手動接触はありません。医療施設、老人ホーム、介護施設、病院、クリニックに最適なサーモスタットミキサー。移動が困難な方にも適したシーケンシャルミキサー。30年保証付き。
技術仕様
  • Unique refH9611P
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションSink mixer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-06-18
  • エディション1
  • 高さ(Mm)141
  • 幅(mm)215
  • 奥行き(mm)217
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)2055
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • MasterFormat 2014 コード22 43 39
  • MasterFormat 2014 タイトルHealthcare Faucets
  • OmniClassNumber23-31 11 19 11
  • OmniClassタイトルThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

対応地域

オセアニア ヨーロッパ 北米