製品の公開
H962015 SECURITHERM thermostatic sequential sink mixer
H962015 SECURITHERM thermostatic sequential sink mixer
    DELABIE

    H962015 SECURITHERM thermostatic sequential sink mixer

    Google翻訳”,
    デッキ取り付け型 SECURITHERM サーモスタット式シンクミキサー。サーモスタット式シーケンシャルミキサー:冷水で開閉します。湾曲した吐水口 H. 160mm L. 140mm のシングルホールミキサーには、不純物が残らず熱衝撃に強い衛生的な整流器が付いています。やけど防止フェイルセーフ:冷水または温水の供給が停止すると自動的にシャットオフします。Securitouch 断熱材がやけどを防止します。温水と冷水の逆流の危険はありません。流入口に逆止弁はありません。スケール耐性のあるシーケンシャルサーモスタットカートリッジで、レバー 1 つで流量と温度を制御できます。温度は冷水から 40°C まで調整可能で、温度リミッターは 40°C に設定されています。熱衝撃または化学衝撃の可能性があります。本体と吐水口は内部が滑らかで、水量が少ない設計です。流量は 9 lpm に調整されます。ステンレス製F3/8インチPEXフレキシブルチューブ、クロムメッキ真鍮製ストップコック、フィルター、直径15mmの円錐形インレットが付属しています。2本のステンレス製ロッドでしっかりと固定できます。医療施設、老人ホーム、介護施設、病院、診療所などに最適なミキサーです。運動機能が低下した方にも適しています。30年保証。銅製テールもご用意しています。
    技術仕様
    • Unique refH962015
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションSink mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)273
    • 幅(mm)50
    • 奥行き(mm)178
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)1890
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • MasterFormat 2014 コード41 14 33
    • MasterFormat 2014 タイトルMixers
    • OmniClassNumber23-31 11 19 11
    • OmniClassタイトルThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

    対応地域

    オセアニア ヨーロッパ 北米