製品の公開
H9614P SECURITHERM BIOCLIP thermostatic sink mixer
H9614P SECURITHERM BIOCLIP thermostatic sink mixer
H9614P SECURITHERM BIOCLIP thermostatic sink mixer
    DELABIE

    H9614P SECURITHERM BIOCLIP thermostatic sink mixer

    Google翻訳”,
    壁掛け式 SECURITHERM サーモスタットシンクミキサー。サーモスタットシーケンシャルミキサー:冷水で開閉します。温水と冷水の逆流の危険はありません。流入口に逆止弁はありません。壁掛け式ミキサーには、長さ 136 mm のステンレス製吐水口が 2 つ付属しています。やけど防止フェイルセーフ:冷水または温水の供給が停止すると自動的に停止します。Securitouch 断熱材がやけどを防止します。スケール耐性シーケンシャルサーモスタットカートリッジが流量と温度をシーケンシャルに制御します。温度は冷水から 40 °C まで調整可能で、温度リミッターは 40 °C に設定されています。熱衝撃または化学衝撃の可能性があります。本体と吐水口は内部が滑らかで、水量が少ない構造です。流量は 7 lpm に調整されます。クロームメッキの真鍮製本体。長さ 146 mm の衛生的なコントロールレバーにより、手動で操作する必要がありません。 200mmピッチのミキサー。病院に最適なインラインSTOP/CHECK M1/2インチ/M3/4インチコネクタ2個付き。サーモスタットミキサーは、医療施設、老人ホーム、介護施設、病院、診療所などに最適です。移動が困難な方にも適しています。30年保証付き。
    技術仕様
    • Unique refH9614P
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションSink mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-06-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)141
    • 幅(mm)265
    • 奥行き(mm)215
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)2105
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • MasterFormat 2014 コード22 43 39
    • MasterFormat 2014 タイトルHealthcare Faucets
    • OmniClassNumber23-31 11 19 11
    • OmniClassタイトルThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

    対応地域

    オセアニア ヨーロッパ 北米