製品の公開
ARTO - FLOOR LAMP GRAND
ARTO - FLOOR LAMP GRAND
ARTO - FLOOR LAMP GRAND
ARTO - FLOOR LAMP GRAND
ARTO - FLOOR LAMP GRAND
ARTO - FLOOR LAMP GRAND
ARTO - FLOOR LAMP GRAND
ARTO - FLOOR LAMP GRAND
    DESIGNHEURE

    ARTO - FLOOR LAMP GRAND

    Google翻訳”,

    トーテム テーブル ランプとフロア ランプのシリーズは、室内空間に合うようにさまざまなスケールと特徴を備えています。これらのダイナミックなランプは、スタイルと遊び心のある楽しい存在感を提供します。グラフィック タッチが独創的で独特な外観を生み出し、多数のパターンと仕上げが用意されています。

    仕様
    • Design: Frédéric Malphettes

      6 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 40 x l. 26 x H. 156 cm / L. 15.7’’ x l. 10.2’’ x H. 61.4’’ (textile cord : 2m)

      Materials : Fabric, textured painted steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 X Max 15 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 70 mm x H. Max 120 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 15 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.7’’ x H. Max 4.7’’

    技術仕様
    • Unique refarto-floor-lamp_light
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-01-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1560
    • 幅(mm)400
    • 奥行き(mm)260
    関連
    • 主なマテリアル布
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)3.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 床取り付け
    • IFC分類照明設備

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア 北米