製品の公開
ARTO - WALL LAMP PETIT
ARTO - WALL LAMP PETIT
ARTO - WALL LAMP PETIT
ARTO - WALL LAMP PETIT
ARTO - WALL LAMP PETIT
ARTO - WALL LAMP PETIT
    DESIGNHEURE

    ARTO - WALL LAMP PETIT

    Google翻訳”,

    これらのシックなウォールランプは、時代を超越しながらもモダンな雰囲気を醸し出します。プチ アルト ランプシェード サイズは、ベッドのヘッドの両側に設置すると装飾的なタッチを生み出します。幾何学的な形状は、グラフィカルなボーダーと吊り下げられたテキスタイル コードによって強調され、インテリアに現代的でトレンディな外観をもたらします。

    メンフィス運動にインスピレーションを得た Arto コレクションは、ポップ アートの楽しく大胆な精神と、アール デコの時代を超えた優雅さを体現しています。すっきりとしたラインとグラフィック タッチが組み合わさって、ダイナミックで独特の美学を生み出しています。シックさと豪華さを巧みに融合した Arto は、インテリアに活気を与え、美しく生き生きとした空間を演出します。

    Arto は連動するシェードと遊び心のある美的感覚が際立っており、独創性と機能性を兼ね備えた照明ソリューションを提供し、照明を本物のスタイルステートメントに変えます。

    仕様
    • Design: Frédéric Malphettes

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 27 x l. 14 x H. 41 cm / L. 10.6’’ x l. 5.5’’ x H. 16.1’’
      Materials :
      Fabric, textured painted steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 11x Max 8 W LED équiv. 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 50 mm et H. Max 90 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 8 W LED - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.0’’ x H. Max 3.5’’

    技術仕様
    • Unique refarto-wall-lamp-petit
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-01-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)410
    • 幅(mm)270
    • 奥行き(mm)140
    関連
    • 主なマテリアル布
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)0.4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
    • IFC分類照明設備

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア 北米