製品の公開
CARGO - CHANDELIER 3 BABY
CARGO - CHANDELIER 3 BABY
CARGO - CHANDELIER 3 BABY
CARGO - CHANDELIER 3 BABY
    DESIGNHEURE

    CARGO - CHANDELIER 3 BABY

    Google翻訳”,

    豪華客船の煙突からインスピレーションを得た光り輝く彫刻のようなベビーカーゴシャンデリアは、空間を優雅さと純粋さで彩ります。この小さく、グラフィカルでモダンなシャンデリアは、インテリアを華やかに彩るのに最適です。拡散光が美しい白い布地に黒の縁取りとトリムを施した円錐形のシェード3枚とシリンダー2枚、黒のラッカー仕上げのシリンダー1枚、そして黒の布製電源コードで構成されています。カーゴシャンデリアは、天井の高さに合わせて3種類のシェードサイズをご用意しています。

    仕様
    • Design: Hervé Langlais

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L.45 x l.45 x H.150cm / L.17.7’’ x l.17.7’’ x H.59.0’’
      Materials :
      Fabric or lacquered pvc, lacquered steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220/240 50-60Hz  -  100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 3 X Max 6 W LED equiv 40 W - Not included
      Type of bulb : LED globe

      USA / CANADA
      Tension (V) : 100-127 V / 60Hz
      Socket : E12
      Bulb : 3 X Max 6W LED - Not included
      Type of bulb : LED globe


    技術仕様
    • Unique refbaby-cargo-chandelier-3
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-07-21
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1500
    • 幅(mm)450
    • 奥行き(mm)450
    関連
    • 主なマテリアル布
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)2.1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - シャンデリア
    • IFC分類照明設備

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア 北米