製品の公開
CARGO - BABY TABLE LAMP
CARGO - BABY TABLE LAMP
CARGO - BABY TABLE LAMP
CARGO - BABY TABLE LAMP
CARGO - BABY TABLE LAMP
    DESIGNHEURE

    CARGO - BABY TABLE LAMP

    Google翻訳”,

    豪華客船の煙突からインスピレーションを得た、小型でエレガント、そしてグラフィックなテーブルランプ。ベッドサイドテーブル、デスク、棚、チェストなど、様々な場所に置くのに最適です。カーゴランプは上向きの間接光を放ちます。拡散性のある白い布地の円錐形シェードには、黒い縁取りとトリムが施され、クラインブルーのシリンダーと黒い布製コードが付属しています。カーゴテーブルランプは、3種類のシェードサイズからお選びいただけます。

    仕様
    • Design: Hervé Langlais

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L.27 x l.14 x H.47 cm / L.10.6’’ x l.5.5’’ x H.18.5’’
      Materials :
      Fabric or lacquered pvc, lacquered steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220/240 50-60Hz  -  100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 1 X Max 6 W LED equiv 40 W - Not included
      Type of bulb : LED globe

      USA / CANADA
      Tension (V) : 100-127 V / 60Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 X Max 6W LED - Not included
      Type of bulb : LED globe


    技術仕様
    • Unique refbaby-cargo-table-lamp
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-07-21
    • エディション1
    • 高さ(Mm)470
    • 幅(mm)270
    • 奥行き(mm)140
    関連
    • 主なマテリアル布
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)0.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 机・テーブル
    • IFC分類照明設備

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア 北米